Japan
CytroForce - 限界を広げる

CytroForce

限界を広げる

ボッシュ レックスロスの開発作業は、油圧リニヤドライブをまったく新たな次元に発展させました。革新的なソリューション、CytroForceによって、従来の大きな構造からスマートなアクチュエータに小型化しました。

CytroForce
自給式油圧アクチュエータ

常識にとらわれない流量を最適化した標準モジュールで構成されたソリューションは、電力密度、エネルギー効率、静音性の面で新しい基準を打ち立てます。このソリューションにより、油圧システムに関する経験がほとんどない機械メーカーでも、これまで知られていなかったアプリケーションの可能性、エンジニアリングからメンテナンスまでの総コストの削減などのメリットが受けられます。

主要技術データ:

  • 最大公称荷重 1100kN
  • 最大移動速度 800mm/秒
  • 最大移動距離 1,000mm/秒
レックスロスの自給式アクチュエータCytroForceで高速処理

高速 - 事前設定済みですみやかに納品

専門家のサポートを受けながら設定作業を行った後、CADモデルを含む完成したドキュメントが機械メーカーに送られます。アクチュエータは事前に設定された状態で提供されるため、電気系統と上位の制御システムに接続するだけで試運転が実行できます。

レックスロスの自給式アクチュエータCytroForceでスマート対応

スマート - 簡単操作で、油圧分野の専門知識が不要

マルチイーサネットなどの標準化されたインターフェイスにより、試運転が簡素化されたことも要因のひとつです。事前設定されたCytroForceは、制御レベルでは電気駆動機器として動作します。
エンジニアリングソフトウェアIndraWorksを介したソフトウェアサポートのパラメータ設定により、これまで時間のかかっていたプログラミングが不要になります。また、その後のサイクル調整も迅速かつ簡単に行います。

レックスロスの自給式アクチュエータCytroForceで効率性を向上

効率的 - 総コストを最小限に抑え、エコロジーにも配慮

高性能な価値、サイクル時間の短縮、全体コストの削減により、生産性において持続的な向上を実現しました。非内蔵タイプの油圧式リニアアクチュエータと比較して、必要な設置空間は半分となり、可変速度ドライブに必要なエネルギーは最大80%減少されます。オイル使用量もオープン回路に比べ最大97%少なくなり、これは経済的にも重要です。

レックスロスの自給式アクチュエータCytroForceで接続性を向上

コネクテッド - IoTサービスを介して可用性を最適化

IoTサービスCytroConnect Solutionsは、高い可用性を確保し、計画外の長期停止を回避します。オペレーターは運転条件を監視し、低コストのメンテナンススケジュールを計画できます。CytroForceの自動状態監視に加え、メンテナンス・サービス管理者はさまざまな用途に応じたソリューションをアドオンとして追加することができます。

お客様の課題を支援します

課題:配管接続が長い

配管接続が長い

課題:最後に残った油圧アクチュエータ

最後に残った油圧アクチュエータ

課題:電気機械式アクチュエータの予想寿命

電気機械式アクチュエータの予想寿命

課題:スペース(長さ)の制限

スペース(長さ)の制限

課題:プロセス中に衝撃荷重が発生

プロセス中に衝撃荷重が発生

動画

Success Story RICK Production:Concentrated power & dynamics